GN 442 Tapones roscados Aluminio, con agarradera, con sello VITON®

Foto

GN 442 Tapones roscados, de aluminio, con agarradera, con sello Viton

Descripción del producto

Información

Los tapones roscados GN 442 tienen un diámetro externo d1 que coincide con los agujeros roscados para los racores de conexión de los tubos DIN 3852.

El sello está incrustado en un hueco radial situado en el lado plano, lo que hace que el sello esté cautivo, de modo que no se pueda comprimir durante el apriete. El sello también es relativamente suave, lo que mejora el efecto de sellado incluso en superficies irregulares.

Para consultar la versión con sello de NBR, véase GN 441.

Especificación

Cuerpo
  • Aluminio
  • Acabado pulido mate
  • Acabado con revestimiento de plástico negro

Sello
  • VITON® (FPM)
  • Resistente a temperaturas de hasta 390 °F (200 °C)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tapones roscados con varilla

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 442 Tapones roscados, de aluminio, con agarradera, con sello Viton boceto

Opciones del artículo / Tabla

Kennziffer

1sin perforación para ventilación
2con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d2
Rosca
d3
Perforación para
ventilación
d4l1 l2l3st
mín.
.87G 3/8M 16 x 1.5.08M 51.02.31.59.20.31
1.02G 1/2M 20 x 1.5.08M 51.08.33.63.20.31
1.26G 3/4M 26 x 1.5.08M 51.14.35.67.24.31
1.57G 1-.08M 51.28.43.71.28.31

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca d2
Rosca d2
Perforación para ventilación


Color
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».