GN 537 Mirillas de nivel de líquido Aluminio, con indicador de límite

Foto

GN 537 Mirillas de nivel de líquido, de aluminio, con indicador de límite

Descripción del producto

Información

Las mirillas de nivel de líquido GN 537 no necesitan rosca para su instalación.

La mirilla de nivel de líquido se inserta en el orificio d2, tolerancia H11. Al apretar simplemente la tuerca redonda con el pasador guía, el sello se presiona contra la superficie de contacto que, al mismo tiempo, sostiene el indicador en posición.

Para retirar, invierta el procedimiento.

La aplicación se limita a tanques no presurizados o ligeramente presurizados.

Especificación

Cuerpo de la mirilla
  • Aluminio

Mirilla
  • Polimetilacrilato (PMMA)
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Sello
  • Caucho sintético NBR

Reflector
  • Plástico blanco con indicadores rojos de límite de nivel de líquido

Montaje
  • Ajuste a presión; use el pasador guía para la instalación.


Cumple con RoHS

Accesorio

Pasador guía GN 537.1

Bajo pedido

Pasador guía para instalación GN 537.1
(consulte la tabla)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 537 Mirillas de nivel de líquido, de aluminio, con indicador de límite boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin marcas de nivel de aceite máx. / mín.
Bcon marcas de nivel de aceite máx. / mín.
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ventana de vidrio
d2
Ø del orificio
b
mín.
d3d4hl1l2Código núm.
Pasador guía
para instalación
.63.79.35.98.09.83.20.59.1421DRD0
.871.10.391.38.121.18.24.59.1830DRD0
1.261.50.471.77.121.57.31.71.2240DRD0
1.972.28.552.52.122.30.39.87.2259DRD0

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Diámetro de ajuste a presión d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$12.63
In stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$12.63
5099$11.58
100249$10.53
≥ 250$9.47
Peso: 0.017 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».