GN 543.1 Tuercas hexagonales finas Latón, para mirillas de nivel de aceite

Foto

GN 543.1 Tuercas hexagonales finas de latón, para mirillas de nivel de aceite

Descripción del producto

Información

Las tuercas hexagonales finas GN 543.1 se utilizan con mirillas de nivel de líquido cuando el grosor de la pared de montaje es menor a 4 mm (0.157")

Especificación

Tuerca hexagonal
  • Latón


Rosca
  • BSPP - British Standard Pipe Parallel

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 543.1 Tuercas hexagonales finas de latón, para mirillas de nivel de aceite boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 
Ø del orificio
bse ≈
G 3/8.66.14.75.87
G 1/2.83.16.981.18
G 3/41.04.201.261.40
G 11.31.201.461.67
G 11/41.65.221.812.05
G 22.35.262.562.87

Armar y cotizar.

Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.81
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$1.81
5099$1.66
100249$1.51
≥ 250$1.36
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.