GN 738 Tapones roscados magnéticos Aluminio, con acabado anodizado negro, sello de NBR

Foto

GN 738 Tapones roscados magnéticos de aluminio, con acabado anodizado negro, sello de NBR

Descripción del producto

Información

Los tapones magnéticos GN 738 atraen partículas ferrosas que podrían estar suspendidas en el líquido.

La espiga magnética tiene una longitud que hace que sea imposible desmagnetizarse a sí misma.
Para evitar la ruptura o desmagnetización, los imanes cilíndricos incluyen un tubo protector de plástico. Este tubo se debe quitar antes de instalar el tapón.

El sello se retiene en un corte radial del hueco en la cara de acoplamiento, lo que evita que se caiga y que sobresalga cuando se aprieta el tapón. Por esta razón, el sello puede ser de un material más suave, que ofrezca un mejor sellado.

Especificación

Cuerpo
  • Aluminio, torneado, acabado mate granallado
  • Símbolos grabados con láser

Sello
  • Caucho sintético NBR
  • Resistencia máxima al calor: 212 F (100 °C)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 738 Tapones roscados magnéticos de aluminio, con acabado anodizado negro, sello de NBR boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d1d3
e ≈l1l2l3s
.75G 1/4M 14 x 1.5--.24.68.31.911.20.59
.87G 3/8M 16 x 1.5--.24.82.31.911.20.71
1.02G 1/2M 20 x 1.5--.24.96.33.931.22.83
1.26G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.5-.241.23.35.941.261.06
1.57G 1M 33 x 1.5--.241.46.431.021.361.26
1.97G 11/4M 40 x 1.5M 42 x 1.5M 42 x 2.241.86.471.061.461.61
2.36G 11/2---.242.27.511.101.461.97

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$11.18
5099$10.25
100249$9.32
≥ 250$8.39
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».