GN 7403 Filtros de ventilación Aluminio, con malla de acero inoxidable

Foto

GN 7403 Filtros de ventilación de aluminio, con malla de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los filtros de ventilación GN 7403 se usan en la construcción de recintos y dispositivos. Montados en la pared del recinto, aseguran el equilibrio de la presión entre el interior del recinto y el exterior.

El diámetro externo del recinto con el hexágono embutido corresponde con los agujeros de montaje de los conectores de tubo roscados DIN 3852.

Según el tamaño de la malla, se evita que salga suciedad y partículas de polvo suspendidas en el medio (por lo general gas). Esto protege el interior de dispositivos sensibles y piezas de maquinaria contra la suciedad y contaminación, y también protege el ambiente contra la salida de polvo.

El anillo de sellado está incrustado en un hueco plano y radial que mantiene al sello cautivo y evita que se comprima durante el apriete.

Especificación

Cuerpo
AluminioAL

Filtro
Malla de acero inoxidable
AISI 304, Norma Europea núm. 1.4301

Aro del filtro
Plástico (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 212° F (100° C)

Sello / junta tórica
NBR (Perbunan)


Accesorio

Tuercas de fijación GN 543.1

Bajo pedido

Cuerpo en latón
Otros tamaños de malla
Otros materiales de filtro

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 7403 Filtros de ventilación de aluminio, con malla de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
RoscaTamaño de malla en µmd2d3l1l2s
G 1/2M 20 x 1.51005001.02.39.33.30.91
G 3/4M 26 x 1.51005001.26.55.35.311.18
G 1M 33 x 1.51005001.57.79.43.331.42

Armar y cotizar.

Material

Rosca d1
Rosca d1
Tamaño de malla

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.40
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$8.40
5099$7.70
100249$7.00
≥ 250$6.30
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.