GN 742 Tapones de carga / drenaje Aluminio, con símbolos de carga y drenaje «DIN», sello Viton

Foto

GN 742 Tapones de carga / drenaje, de aluminio, con símbolos de carga y drenaje «DIN», sello Viton

Descripción del producto

Información

El sello del modelo GN 742 se retiene en un corte sesgado del hueco en la cara de acoplamiento, lo que evita que se caiga y que sobresalga cuando se aprieta el tapón. Por esta razón, el sello puede ser de un material más suave, que ofrezca un mejor sellado.

Especificación

Cuerpo
  • Aluminio, torneado, con acabado brillante
  • Símbolos grabados con láser
  • Resistencia máxima al calor: 356 °F (180 °C)

Sello:
  • Caucho Viton

Bajo pedido

con varilla de nivel

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 742 Tapones de carga / drenaje, de aluminio, con símbolos de carga y drenaje «DIN», sello Viton boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSneutro, sin mecanizar
EScon símbolo de recarga DIN, sin mecanizar
AScon símbolo de drenaje DIN, sin mecanizar

Identificación núm.

1sin perforación para ventilación
2con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca de tubo
Roscad3
Perforación para
ventilación
d4l1l2tse ≈
.75G 1/4M 14 x 1.5--.08M 5.61.31.31.59.68
.87G 3/8M 16 x 1.5--.08M 5.61.31.31.71.82
1.02G 1/2M 20 x 1.5--.08M 5.63.33.31.83.96
1.26G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.5-.08M 5.67.35.311.061.23
1.57G 1M 33 x 1.5--.08M 5.77.43.311.261.46
1.97G 11/4M 40 x 1.5M 42 x 1.5M 42 x 2.08M 5.83.47.311.611.86
2.36G 11/2---.08M 5.87.51.311.972.27

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca de tubo d2
Rosca d1
Tipo



Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.69
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$5.69
5099$5.22
100249$4.75
≥ 250$4.27
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».