GN 743.2 Mirillas de nivel de líquido Latón, con vidrio natural

Foto

GN 743.2 Mirillas de nivel de líquidos de latón, con vidrio natural

Descripción del producto

Información

Las mirillas de nivel de líquidos GN 743.2 ofrecen las siguientes características:
1. Vidrio natural, genuino, de alta estabilidad y resistente a rayaduras.
2. El sellado se realiza con una junta tórica en la periferia y no en el borde frontal del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.
3. El diámetro externo se ha seleccionado para adaptarse a los agujeros de montaje de conexiones para tubo, conforme a la norma DIN 3865.

El sello está alojado en una muesca, por lo que no se puede perder. Por otra parte, esta muesca evita que el sello se aplaste cuando se aprieta la mirilla. La ubicación de este sello permite también usar un elastómero más suave, que garantiza un sellado mejor y más fácil.

Las mirillas de nivel de líquidos GN 743.2 se pueden usar en tanques de aceite presurizado. Están disponibles a solicitud pruebas de presión máxima. Asimismo, estas mirillas de nivel de aceite son adecuadas para aplicaciones con subpresión.

Las mirillas se pueden pedir con o sin reflector.

Nota: Al montar las mirillas de nivel de líquido en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice tuercas GN 543.1.

Especificación

Cuerpo de la mirilla
  • Latón, CuZn40Pb2

Mirilla
  • Vidrio natural
  • Resistencia máxima al calor 212 °F (100 °C)

Reflector
  • Plástico tecnopolímero resistente al calor (polisulfona)

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas de fijación GN 543.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 743.2 Mirillas de nivel de líquidos de latón, con vidrio natural boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon rejilla de contraste
BSin rejilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca de tubo
Roscad3l1l2s
.43G 3/8M 16 x 1.5-.87.31.30.79
.55G 1/2M 20 x 1.5-1.02.33.30.91
.71G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.51.26.35.311.18
.94G 1M 33 x 1.5-1.57.43.331.42

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca de tubo d2
Rosca d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.46
In stock: 35
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$8.46
5099$7.76
100249$7.05
≥ 250$6.35
Peso: 0.041 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».