GN 743.4 Mirillas de nivel de líquido Acero inoxidable, con vidrio natural

Foto

GN 743.4 Mirillas de nivel de líquido en acero inoxidable, con vidrio natural

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las mirillas de nivel de líquido GN 743.4 ofrecen las siguientes características:
1. Vidrio genuino de alta estabilidad y resistente a rayaduras.
2. El sellado se realiza con una junta tórica en la periferia y no en el borde frontal del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.
3. El diámetro externo se ha seleccionado para adaptarse a los agujeros de montaje de conexiones para tubo, conforme a la norma DIN 3865.

El sello está alojado en una muesca, por lo que no se puede perder. Por otra parte, esta muesca evita que el sello se aplaste cuando se aprieta la mirilla. La ubicación de este sello permite también usar un elastómero más suave, que garantiza un sellado mejor y más fácil.

Las mirillas de nivel de líquido GN 743.4 se pueden usar en tanques de aceite presurizado. Están disponibles a solicitud pruebas de presión máxima. Asimismo, estas mirillas de nivel de líquidos son adecuadas para aplicaciones con subpresión.

Nota:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice una tuerca GN 543.1.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableAISI 303

Anillo de seguridad
Acero inoxidable AISI 301

Mirilla
  • Vidrio natural
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Anillo de sellado
Caucho NBR (Perbunan®)

Cumple con RoHS

Accesorio

Tuerca GN 543.1

Bajo pedido

Sello EPDM

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 743.4 Mirillas de nivel de líquido en acero inoxidable, con vidrio natural boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon rejilla de contraste
BSin rejilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3l1l2s
.43G 3/8M 16 x 1.5.87.31.30.79
.55G 1/2M 20 x 1.51.02.33.30.91
.71G 3/4M 26 x 1.51.26.35.311.18
.94G 1M 33 x 1.51.57.43.331.42
1.26G 11/4M 42 x 1.51.97.47.351.81

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.81
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$13.81
100249$12.66
250499$11.51
≥ 500$10.36
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.