GN 743.7 Mirillas de nivel de líquido Latón, con vidrio natural, roscas BSPT o NPT

Foto

GN 743.7 Mirillas de nivel de líquido de latón, con vidrio natural

Descripción del producto

Información

Las mirillas de nivel de líquido GN 743.7 con rosca cónica posibilitan el sellado metálico. Cuando se aprieta la rosca macho, se engancha a sí misma con la rosca hembra adecuada.

En el nivel de referencia «a», la rosca macho tiene el mismo diámetro de rosca que la rosca hembra, de modo que se puede apretar a mano.
El apriete seguro con herramienta aumenta la longitud del enganche y sella la conexión roscada. Por lo general se utiliza además un sellador (banda fibrosa o de teflón).
La rosca se «endurece», de modo que el sellador no se desplaza durante el apriete.

Las mirillas de nivel de líquido GN 743.7 se pueden usar en tanques de aceite presurizado.

Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)

Especificación

Cuerpo de la mirilla
  • Latón, CuZn40PbZ

Mirilla
  • Vidrio natural

Reflector
  • Plástico tecnopolímero resistente al calor (polisulfona)

Junta tórica
  • Caucho NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Juntas tóricas EPDM

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 743.7 Mirillas de nivel de líquido de latón, con vidrio natural boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon rejilla de contraste
Bsin rejilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca macho
cónica
a
Plano
de referencia
d3
en un
d4
Rosca hembra
cilíndrica


cónica
el1l2l3
Longitud
de rosca
utilizable
sp
Paso de
rosca
.43R 3/8.25.66Rp 3/8-.87.51.24.40.75.05
.433/8 NPT.24.67-3/8 NPT.87.59.24-.75.06
.55R 1/2.32.83Rp 1/2-1.08.67.28.52.94.07
.551/2 NPT.32.83-1/2 NPT1.08.63.28-.94.07
.71R 3/4.371.04Rp 3/4-1.22.71.31.571.06.07
.713/4 NPT.341.05-3/4 NPT1.30.71.31-1.13.07
.94R 1.411.31Rp 1-1.59.83.35.661.42.09
.941 NPT.401.33-1 NPT1.63.87.31-1.37.09
1.26R 1 1/4.501.65Rp 1 1/4-2.09.94.35.751.81.09
1.261 1/4 NPT.421.66-1 1/4 NPT2.03.91.35-1.75.09

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.90
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$8.90
5099$8.16
100249$7.42
≥ 250$6.68
Peso: 0.041 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».