GN 744 Mirillas de nivel de líquido Aluminio, reflector prismático

Foto

GN 744 Mirillas de nivel de líquido de aluminio, con reflector prismático  Form: A - con efecto prismático (solo d<sub>1</sub> = 14/18/24)
Form: A - con efecto prismático (solo d1 = 14/18/24)
GN 744 Mirillas de nivel de líquido de aluminio, con reflector prismático  Form: A - con efecto prismático (solo d<sub>1</sub> = 14/18/24) GN 744 Mirillas de nivel de líquido de aluminio, con reflector prismático  Form: B - sin rejilla de contraste (todos los tamaños) GN 744 Mirillas de nivel de líquido de aluminio, con reflector prismático  Form: C - con marca de anillo rojo (solo d<sub>1</sub> = 11/14/18/24)

Descripción del producto

Información

Las mirillas de nivel de líquido GN 744 con reflector prismático amplían la gama y el uso de las mirillas de nivel de aceite. Con el efecto prismático denominado ojo de gato para mostrar el nivel de aceite independientemente del color o la viscosidad de este. La ventaja real de este efecto es evidente en el caso muy bajo nivel o sobrellenado, o para la inspección en condiciones de iluminación poco favorables. No se debe usar en aplicaciones en las que se requiere mirar el nivel de alcohol.

Las mirillas de nivel de líquido también se pueden usar en tanques de aceite presurizado. Los datos sobre pruebas de presión y vacío están disponibles bajo solicitud.

La junta tórica está alojada en el mismo cuerpo de aluminio que las mirillas de nivel de líquido GN 743.
El sellado se logra con una junta tórica en la periferia y no en el borde frontal del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.
El sello se coloca en una muesca en el alojamiento, y por lo tanto no se puede perder. Además, esta muesca evita que el sello se aplaste cuando se aprieta la mirilla. La ubicación del sello permite también usar un elastómero más suave, que garantiza un sellado mejor y más fácil.

Resistencia máxima al calor: 212 °F (100 ˚C)

Nota: Al montar las mirillas de nivel de líquido en paredes con un espesor inferior a los 4 mm (0.157"), utilice las tuercas de montaje, núm. de pieza GN 543.1.

Especificación

Cuerpo
  • Aluminio, torneado, con acabado mate granallado

Reflector prismático
  • Plástico transparente

Anillo de sellado
  • Caucho nitrilo (Perbunan)


Accesorio

Tuercas de fijación GN 543.1

Bajo pedido

Sello EPDM

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 744 Mirillas de nivel de líquido de aluminio, con reflector prismático  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Acon efecto prismático (solo d1 = 14/18/24)
Bsin rejilla de contraste (todos los tamaños)
Ccon marca de anillo rojo (solo d1 = 11/14/18/24)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca de tubo
Roscad3l1l2s
.28G 1/4M 12 x 1.5-.79.30.26.71
.43G 3/8M 16 x 1.5-.87.31.30.79
.55G 1/2M 20 x 1.5-1.02.33.30.91
.71G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.51.26.35.311.18
.94G 1M 33 x 1.5-1.57.43.331.42

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca de tubo d2
Rosca d1
Form



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.88
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$6.88
5099$6.30
100249$5.73
≥ 250$5.16
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.