GN 749 Tapones para tubo roscados Acero, zincado, con sello de caucho sintético NBR

Foto

GN 749 Tapones para tubo roscados de acero, zincado, con sello de caucho sintético NBR

Descripción del producto

Información

El sello del modelo GN 749 se retiene en un corte sesgado del hueco en la cara de acoplamiento, lo que evita que se caiga y que sobresalga cuando se aprieta el tapón. Por esta razón, el sello puede ser de un material más suave, que ofrezca un mejor sellado.

Especificación

Cuerpo
  • Acero
  • Propiedad de materiales europeos clase 5.8
  • Zincado, acabado pasivado azul, comprobación ultrasónica

Sello
  • Tipo «A»
    resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
    Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)
  • Tipo «B»
    resistente a temperaturas de hasta 356 °F (180 °C)
    Anillo de sellado de caucho
    FPM (Viton®)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 749 Tapones para tubo roscados de acero, zincado, con sello de caucho sintético NBR boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

ASellado con caucho sintético NBR (Perbunan)
BSellado con caucho sintético FPM (Viton)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d1
Rosca de tubo
d2 d3l1l2spresión de operación
máx. permisible
en PB
Par de apriete
recomendado
en Nm
M 8 x 1--.47.39.31.16.164001.80 lbf (8 N)
M 10 x 1-G 1/8.55.47.31.16.204002.70 lbf (12 N)
M 12 x 1.5--.67.57.47.20.244005.62 lbf (25 N)
M 14 x 1.5-G 1/4.75.65.47.20.244006.74 lbf (30 N)
M 16 x 1.5-G 3/8.87.74.47.20.3140011.24 lbf (50 N)
M 18 x 1.5--.94.82.47.20.3140013.49 lbf (60 N)
M 20 x 1.5--1.02.90.55.20.3940015.74 lbf (70 N)
M 22 x 1.5--1.06.96.55.20.3940017.98 lbf (80 N)
--G 1/21.06.94.55.20.3940017.98 lbf (80 N)
M 24 x 1.5--1.181.06.55.20.4740021.36 lbf (95 N)
M 26 x 1.5M 27 x 2G 3/41.261.15.63.20.4740026.98 lbf (120 N)
M 30 x 1.5--1.461.29.63.26.6740042.71 lbf (190 N)
M 33 x 2-G 11.571.41.63.26.6740050.58 lbf (225 N)
M 42 x 2-G 11/41.971.80.63.26.8731580.93 lbf (360 N)
M 48 x 2-G 11/22.172.00.63.26.9431589.92 lbf (400 N)

Armar y cotizar.

Rosca d1
Rosca en pulgadas d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.52
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.52
5099$1.40
100249$1.27
≥ 250$1.14
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».