GN 880 Válvulas de drenaje de aceite Acero o latón

Foto

GN 880 Válvulas de drenaje de aceite de acero o latón

Descripción del producto

Información

Las válvulas de drenaje de aceite GN 880 pueden usarse para el drenaje de aceite no presurizado y, en ciertas condiciones, también para drenar al vacío.
El caudal (l/min.) depende de la viscosidad del medio, de la cantidad de llenado y de la temperatura. Valores de orientación disponibles bajo solicitud.
Otras características son:
- manejo fácil y seguro
- caudal óptimo
- resistencia a altas presiones (hasta 100 bar)
- resistencia a altas temperaturas (-22 °F a 320 °F / -30 °C a +160 °C)
- hermeticidad al 100% comprobada
Otros beneficios de las válvulas de drenaje GN 880:
- No hay riesgo de quemaduras causadas por aceite caliente.
- No hay ensuciamiento causado por un drenaje descontrolado del aceite.
- Rápido y fácil de usar.

Modo de uso
Después de quitar el tapón protector (que está asegurado con la cadena para no perderse), atornille en el conector GN 880.1 correspondiente.
Cuando el conector esté atornillado, se abrirá la placa de la válvula y el aceite se vaciará por la manguera hacia un recipiente.
Quite el conector una vez que se haya drenado el aceite. La placa de la válvula descenderá y cerrará la salida del drenaje.
El recipiente con la válvula de drenaje de aceite está listo para ser llenado de nuevo.

Especificación

Cuerpo de la válvula
  • Tipo ST (rosca M 14-M 22 y G 1/4-G 1/2)
  • Acero, zincado, pasivado azul
  • Tipo MS (rosca M 24-M 30 y G 3/4- G 1) - Latón

Placa de la válvula
  • Latón

Junta tórica
  • Caucho FPM (Viton®)

Disco de sellado
  • Cobre, DIN 7603 A

Tapón protector
  • Plástico (poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta 248 °F (120 °C)

Cable de retención
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otros materiales
con cable de acero inoxidable (en vez de cadena)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 880 Válvulas de drenaje de aceite de acero o latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Kcon tapón protector de plástico y cable de retención
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Acero

Latón
d2d3
Rosca de conexión
para GN 880.1
d4e ≈l1l2l3A/F
M 14 x 1.5G 1/4--.79M22x1,51.021.00.30.411.22.87
M 16 x 1.5---.87M22x1,51.021.00.30.411.22.87
-G 3/8--.91M22x1,51.021.00.30.411.22.87
M 18 x 1.5---.94M22x1,51.021.00.33.411.22.87
M 20 x 1.5---1.02M22x1,51.021.23.33.411.221.06
M 22 x 1.5---1.06M26x1,51.181.23.33.471.261.06
-G 1/2--1.02M26x1,51.181.23.33.471.261.06
--M 24 x 1.5-1.14M26x1,51.181.37.35.471.261.18
--M 26 x 1.5G 3/41.26M26x1,51.181.46.35.471.261.26
--M 30 x 1.5-1.42M26x1,51.181.64.35.471.261.42
---G 11.54M26x1,51.181.86.35.471.261.61

Armar y cotizar.

Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Material


Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$26.50
In stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$26.50
5099$24.29
100249$22.08
≥ 250$19.87
Peso: 0.119 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».