GN 880.1 Conectores para válvulas de drenaje de aceite GN 880 / con manguera

Foto

GN 880.1 Conectores para válvulas de drenaje de aceite GN 880

Descripción del producto

Información

Los conectores GN 880.1 se usan con las válvulas de drenaje de aceite GN 880.

Al enroscar el conector con la válvula de drenaje de aceite GN 880 se activa la placa de la válvula de drenaje de aceite, lo que permite que el aceite fluya por la manguera hacia un recipiente.

El tapón de la manguera evita que el aceite restante gotee tras el drenaje.

Especificación

Tuerca conectora con revestimiento
para manguera
  • Latón

Codo conector
  • 45° / 90°
  • Cobre

Junta tórica
  • Caucho NBR (Perbunan)

Manguera de drenaje
  • PVC, transparente

Abrazadera de manguera
  • Acero, zincado

Tapón
  • Plástico, PEBD

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otras longitudes de manguera
Manguera de drenaje
con revestimiento interior (Nylon)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 880.1 Conectores para válvulas de drenaje de aceite GN 880 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AConector recto
BConector 45°
CConector 90°
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Tamañod1
Rosca de conexión
para GN 880
Longitud l
Longitud de la manguera
d2
Boquilla
d3
Ancho nominal
Manguera
22M 22 x 1.59.8419.6939.37.59.55
26M 26 x 1.59.8419.6939.37.79.75

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo



Longitud de la manguera l
Especificación de la manguera

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$18.88
In stock: 11
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$18.88
5099$17.30
100249$15.73
≥ 250$14.16
Peso: 0.212 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».