GN 881 Válvulas de ventilación Latón

Foto

GN 881 Válvulas de ventilación de latón

Descripción del producto

Información

Cuando se supere la presión de apertura dada en la tabla, las válvulas de ventilación GN 881 con empaquetadura descargarán en un depósito, lo que evita la presión interna excesiva del recipiente.

En su estado normal, la empaquetadura sella el depósito y evita que entre suciedad y polvo.
En el diagrama anterior se muestra la salida de aire como un factor de la presión de apertura.

Se verifica la hermeticidad y la presión de apertura de las válvulas.

Especificación

Cuerpo de la válvula
  • Latón

Tapón de ventilación
  • Acero inoxidable
    AISI 304, Norma Europea núm. 14301

Empaquetadura
  • Latón con revestimiento de caucho de silicón (VMQ)

Muelle
  • Acero inoxidable
    AISI 301, Norma Europea núm. 14310

Arandela de sellado
  • DIN 7603 A, hierro blando 1.0338

Resistente a temperaturas de -22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otros materiales
con otra presión de apertura (20 mbar, anillo amarillo) y con varilla de nivel

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 881 Válvulas de ventilación de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Presión de apertura
en mbar ±20 %
d2d3e ≈l1l2l3A/F
M 12 x 1.5-200.71.79.93.33.45.96.87
M 14 x 1.5G 1/4200.79.79.93.33.45.96.87
M 16 x 1.5-200.87.79.93.33.45.96.87
-G 3/8200.91.79.93.33.45.96.87
M 18 x 1.5-200.94.79.93.33.45.96.87
M 20 x 1.5-2001.02.791.14.33.45.961.06
M 22 x 1.5-2001.06.871.14.33.45.961.06
-G 1/22001.02.791.14.33.45.961.06
M 24 x 1.5-2001.14.791.28.31.47.981.18
M 26 x 1.5G 3/42001.26.791.34.31.47.981.26
M 30 x 1.5-2001.42.791.54.31.47.981.42
-G 12001.54.791.73.31.47.981.61

Armar y cotizar.

Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Presión de apertura
Material del cuerpo de la válvula

Material del respiradero

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$20.98
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$20.98
5099$19.23
100249$17.48
≥ 250$15.73
Peso: 0.085 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».