GN 882 Filtros de ventilación Latón

Foto

GN 882 Filtros de ventilación de latón

Descripción del producto

Información

Los filtros de ventilación GN 882 se usan cuando se tiene que permitir el intercambio de aire entre el interior de un depósito y el aire del ambiente.

El filtro evita que ingresen partículas en suspensión como polvo desde el exterior hacia el depósito. También garantiza que el aceite (u otros fluidos) no escapen al exterior.

En el diagrama anterior se muestra el paso de aire como un factor de la presión diferencial.

Especificación

Cuerpo de la válvula
  • Latón

Tapón de ventilación
  • Acero inoxidable
    AISI 304, Norma Europea núm. 14301

Filtro de aire
  • Malla de acero inoxidable
    AISI 304, Norma Europea núm. 14301
  • categoría de filtro G2-G3,
  • tasa de separación media (Am aprox. 65-85%, basada en un tamaño de partícula > 10 μm)

Sello
  • DIN 7603 A, hierro blando 1.0338

Resistente a altas temperaturas
  • De -22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otros materiales
Con varilla de nivel

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 882 Filtros de ventilación de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d2d3el1l2l3A/F
M 12 x 1.5-.71.79.93.33.45.96.87
M 14 x 1.5-.79.79.93.33.45.96.87
-G 1/4.79.79.93.30.41.96.87
M 16 x 1.5G 3/8.87.79.93.33.45.96.87
M 18 x 1.5-.94.79.93.33.45.96.87
M 20 x 1.5-1.02.791.14.33.45.961.06
M 22 x 1.5-1.06.791.14.33.45.961.06
-G 1/21.02.791.14.31.47.981.06
M 24 x 1.5-1.14.791.28.31.47.981.18
M 26 x 1.5G 3/41.26.791.34.31.47.981.26
M 30 x 1.5-1.42.791.54.31.47.981.42
-G 11.54.791.73.31.47.981.61

Armar y cotizar.

Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Material del cuerpo de la válvula

Material del respiradero

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.087 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».