GN 883 Válvulas de ventilación Latón

Foto

GN 883 Válvulas de ventilación de latón

Descripción del producto

Información

Cuando se supere la presión de apertura dada en la tabla, las válvulas de ventilación GN 883 descargarán en un depósito, de manera que protejan contra la presión interna excesiva del recipiente.

También cuentan con medidas muy compactas.

El sencillo principio de funcionamiento (muelle de presión / bola) asegura un uso de la válvula prolongado y sin problemas. La posición de instalación es vertical hacia la parte superior.

Especificación

Cuerpo de la válvula
  • Latón

Bola
  • Acero inoxidable
    AISI 5210, Norma Europea núm. 1.3505

Muelle
  • Acero inoxidable
    AISI 301, Norma Europea núm. 1.4310

Arandela de sellado
  • DIN 7603 A, hierro blando 1.0338
  • (para d1 = M10 x 1): Nylon, PA6

Tapón de ventilación (tipo B)
  • Acero inoxidable, AISI 304

Resistente a altas temperaturas
  • De -22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C).

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 883 Válvulas de ventilación de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Adiseño bajo
Bdiseño alto, con tapón de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Presión
de apertura
en mbar
mín.



máx.
d2d3e1e2l1l2l3l4l5A/F
Tipo A

Tipo B
Paso
de aire
aprox.
Tipo A


l/min.
Tipo B
M 10 x 1-2080.57.49.63.73.24.24.31.28.63.55.67.47.71
M 10 x 1-160240.57.49.63.73.24.24.31.28.63.55.67.47.71
M 12 x 1.5-2080.71.49.77.73.26.24.30.28.65.67.67.47.71
M 12 x 1.5-160240.71.49.77.73.26.24.30.28.65.67.67.47.71
M 14 x 1.5G 1/42080.79.49.77.73.26.24.30.30.65.67.67.47.71
M 14 x 1.5G 1/4160240.79.49.77.73.26.24.30.30.65.67.67.47.71
M 16 x 1.5-2080.87.49.98.94.35.43.30.30.65.87.87.47.71
M 16 x 1.5-160240.87.49.98.94.35.43.30.30.65.87.87.47.71
-G 3/82080.91.49.98.94.35.43.30.30.65.87.87.47.71
-G 3/8160240.91.49.98.94.35.43.30.30.65.87.87.47.71
-G 1/220801.02.491.221.14.33.43.31.31.671.061.06.47.71
-G 1/21602401.02.491.221.14.33.43.31.31.671.061.06.47.71
-G 3/420801.26.491.461.38.33.43.31.31.671.261.26.47.71
-G 3/41602401.26.491.461.38.33.43.31.31.671.261.26.47.71

Armar y cotizar.

Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Presión de apertura
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.13
In stock: 16
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$6.13
5099$5.62
100249$5.11
≥ 250$4.59
Peso: 0.017 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.