GN 884 Filtros de ventilación Latón

Foto

GN 884 Filtros de ventilación de latón Tipo: A - diseño bajo
Tipo: A - diseño bajo
GN 884 Filtros de ventilación de latón Tipo: A - diseño bajo GN 884 Filtros de ventilación de latón Tipo: B - diseño alto, con tapón de plástico

Descripción del producto

Información

Los filtros de ventilación GN 884 se usan cuando se tiene que permitir el intercambio de aire entre el interior de un depósito y el aire del ambiente.

El filtro evita que ingresen partículas en suspensión como polvo desde el exterior hacia el depósito. También garantiza que el aceite (u otros fluidos) no escapen al exterior.

Una etiqueta con el símbolo «BE» (tipo A) o un anillo de color azul (tipo B) marca la función del filtro. La posición de instalación recomendada es vertical hacia la parte superior.

Especificación

Cuerpo de la válvula
LatónMS

Filtro de aire
  • Malla de acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
  • Categoría de filtro G2-G3
  • Tasa de separación media (Am aprox. 65 - 80%, basada en un tamaño de partícula > 10 μm)

Sellado DIN 7603 A
Hierro fundido 1.0338
(en d1 = M10 x 1: PA6)

Respiradero (tipo B)
Plástico

resistente a temperaturas de -22 °F hasta +212 °F (-30 °C hasta +100 °C)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otros materiales
otras medidas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 884 Filtros de ventilación de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Adiseño bajo
Bdiseño alto, con tapón de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3e1e2l1
Tipo A
l2l3
Tipo B
l4l5A/F
Tipo A

Tipo B
Paso 
de aire
aprox.
Tipo A


l/min.
Tipo B
G 1/8-.53.49.63.73.24.24.31.28.63.55.67.941.81
M 10 x 1-.57.49.63.73.24.24.31.28.63.55.67.941.81
M 12 x 1.5-.71.49.77.73.26.24.30.30.65.67.67.941.81
M 14 x 1.5G 1/4.79.49.77.73.26.24.30.30.65.67.67.941.81
M 16 x 1.5-.87.49.98.94.35.43.30.30.65.87.87.941.81
M 18 x 1.5-.94.49.98.94.35.43.30.30.65.87.87.941.81
M 22 x 1.5-1.06.491.221.14.35.43.30.30.651.061.06.941.81
G 3/8-.91.49.98.94.35.43.30.30.65.87.87.941.81
G 1/2-1.02.491.221.14.33.43.31.31.671.061.06.941.81
-G 3/41.26.491.461.38.33.43.31.31.671.261.26.941.81

Armar y cotizar.

d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.13
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$6.13
5099$5.62
100249$5.11
≥ 250$4.59
Peso: 0.016 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».