OR 638 Juntas tóricas Caucho nitrilo butadieno

Foto

OR 638 Juntas tóricas, de caucho nitrilo butadieno

Descripción del producto

Información

Resistencia a la tracción: psi 2030 (mín.).
Alargamiento a la rotura, %: 250 (mín.).
Temperatura de servicio recomendada: -40 °F - 212 °F (-40 °C a 0 °C)
(-40 °C a 100 °C).
Las juntas tóricas cumplen la norma DIN 3771, salvo cuando se indique de otro modo en la tabla siguiente.

Especificación

Juntas tóricas
Caucho nitrilo butadieno (NBR), color negro
Dureza
Shore A 70 +/-5

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otros tamaños

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
OR 638 Juntas tóricas, de caucho nitrilo butadieno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Dureza

70Duro

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Diámetro interno
s
Cross Section
.10.04
.12.04
.14.04
.16.04
.18.04
.20.04
.26.04
.28.04
.31.04
.35.04
.39.04
.98.04
.12.06
.14.06
.16.06
.20.06
.24.06
.26.06
.28.06
.35.06
.39.06
.51.06
.55.06
.59.06
.91.06
.98.06
1.38.06
1.42.06
1.54.06
1.77.06
.16.06
.63.06
1.46.06
.27.07
.34.07
3.86.07
.12.08
.16.08
.20.08
.24.08
.28.08
.30.08
.35.08
.39.08
.43.08
.47.08
.51.08
.55.08
.67.08
.79.08
.83.08
.87.08
.91.08
1.02.08
1.65.08
1.77.08
1.97.08
2.05.08
2.09.08
2.13.08
2.20.08
2.28.08
2.52.08
2.91.08
2.99.08
.21.09
.33.09
.37.09
.39.09
.44.09
.46.09
.64.09
.68.09
.77.09
.16.10
.20.10
.28.10
.31.10
.39.10
.41.10
.43.10
.47.10
.51.10
.59.10
.63.10
.75.10
.98.10
1.89.10
2.01.10
.79.10
.16.12
.35.12
.39.12
.47.12
.59.12
.79.12
.87.12
.94.12
.98.12
1.02.12
1.18.12
1.26.12
1.34.12
1.57.12
1.73.12
1.74.12
1.97.12
2.05.12
2.13.12
2.17.12
2.44.12
2.68.12
2.72.12
3.15.12
3.33.12
.31.14
1.38.14
1.69.14
2.19.14
2.81.14
1.57.16
2.05.16
15.35.16
1.26.20
1.77.20
2.17.20
3.15.20

Armar y cotizar.

Diámetro interno d
s
Dureza

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.32
In stock: 1835
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$0.32
2549$0.27
5099$0.21
100249$0.16
≥ 250$0.13
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...