TA1-2 Tapones para aceite Nylon plastificado rojo, con respiradero

Foto

TA1-2 Tapón para aceite, de plástico, con respiradero

Descripción del producto

Especificación

Tapón para aceite
  • Nylon plastificado rojo, ajuste atornillado
  • Resistencia al calor del nylon plastificado: 176 °F (80 °C)
  • Completo con empaquetadura de caucho sintético anti-aceite sueltas

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Disponible con o sin varilla de nivel (dimensión l3)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TA1-2 Tapón para aceite, de plástico, con respiradero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2l1l2d3l3
.98M 14 x 1.5.51.71--
.98M 18 x 1.5.51.71.162.83
.98M 18 x 1.5.51.71--

Armar y cotizar.

d1
d2
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.88
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$2.88
5099$2.64
100249$2.40
≥ 250$2.16
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.