TLT Mirillas de nivel de aceite Plástico, con empaquetadura de caucho sintético

Foto

TLT Mirillas de nivel de aceite, de plástico, con empaquetadura de caucho sintético

Descripción del producto

Información

TLT, una opción de bajo costo para aplicaciones de servicio ligero.

Especificación

Mirilla
  • Poliamida transparente de alta resistencia
  • Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)

Empaquetadura
  • Caucho sintético NBR resistente a aceites, viene desmontada

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TLT Mirillas de nivel de aceite, de plástico, con empaquetadura de caucho sintético boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca de tubo
Roscad2l1l2s
G 1/4-.79.24.12.67
G 3/8-.87.28.12.75
-M 20 x 1.51.02.31.14.83
G 1/2-1.10.31.14.94
G 3/4-1.30.43.141.10
G 1-1.65.51.191.42
G 11/4-2.13.47.171.81

Armar y cotizar.

Rosca de tubo d1
Rosca

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.44
In stock: 359
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.44
5099$1.32
100249$1.20
≥ 250$1.08
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».