EN 650.1 Indicadores de nivel de líquido Plástico, tornillos de acero inoxidable

Foto

EN 650.1 Indicadores de nivel de líquido, de plástico, tornillos de acero inoxidable Tipo: B - Con termómetro
ELESA original design
code: HCX.INOX
Tipo: B - Con termómetro
EN 650.1 Indicadores de nivel de líquido, de plástico, tornillos de acero inoxidable Tipo: B - Con termómetro EN 650.1 Indicadores de nivel de líquido, de plástico, tornillos de acero inoxidable Tipo: A - Sin termómetro
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Una característica especial de los indicadores de nivel de líquido EN 650.1 es que el nivel del líquido es visible incluso desde el lado.

El cuerpo de poliamida consta de dos partes que están soldadas entre sí de forma ultrasónica. Los indicadores de nivel de líquido se prueban de forma individual para detectar fugas a una presión de aire de 3 bar.

Estos indicadores de nivel de líquido también se pueden usar en tanques a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

El reflector es una placa de aluminio laqueado blanco con líneas de marcado negras y una escala de temperatura. La escala se localiza fuera del fluido, por lo que está especialmente protegida.

El diseño de los indicadores de nivel de aceite ofrece un efecto de lupa que hace que la escala se pueda leer fácilmente.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Poliamida cristal transparente PA-T

  • Resistente al envejecimiento
  • Alta resistencia mecánica
  • Resistente a temperaturas de hasta
    194 °F (90 °C)
  • Resistente a solventes,
    pero no resistente al alcohol
  • Evite el contacto con agua caliente

Reflector
Aluminio

  • Acabado laqueado blanco
  • Con dos líneas negras de marcado / escala

Juntas tóricas
Caucho FPM (Viton®)


Tornillo prisionero
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonal / arandela de bloqueo dentada
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Indicadores de nivel de líquido EN 650.1 (BW),
adecuado para agua caliente

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 650.1 Indicadores de nivel de líquido, de plástico, tornillos de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin termómetro
BCon termómetro
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d
Rosca
bl2l3l4l5l6l7s ≈
Espesor máx. de la pared
Escala del termómetro
°C

°F
2.99M 101.060.831.574.170.710.590.630.4720 - 10068 - 210
5.00M 121.220.913.156.340.910.670.670.470 - 10032 - 210
10.00M 121.380.837.9911.421.020.710.710.470 - 10032 - 210

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Rosca d
Tipo


Instrucciones de montaje

Drawing mounting information GN 650

El montaje de los indicadores de nivel de líquido EN 650.1 es muy sencillo y económico. Es suficiente perforar dos agujeros de Ø 10.5 o Ø 12.5 mm a una distancia de l1 en la pared del recipiente. El indicador de nivel de líquido también puede montarse directamente, es decir, sin tuerca, si la pared del recipiente está provista de la rosca correspondiente.
Se incluyen todos los componentes necesarios para el montaje: tornillos prisioneros con perforaciones para el flujo de líquido, tuercas hexagonales, juntas tóricas y arandelas de bloqueo dentadas para la fijación. Para un sello perfecto, los tornillos no deben apretarse en exceso (máx. 12 Nm) La rugosidad recomendada de la superficie de sellado es Ra = 3 µm.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$73.30
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$73.30
799$70.64
100249$66.64
≥ 250$59.98
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.187 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».