Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

TA1-2 Tapones para aceite Nylon plastificado rojo, con respiradero

Foto

TA1-2 Tapón para aceite, de plástico, con respiradero Type: A - sin varilla de nivel
Type: A - sin varilla de nivel
TA1-2 Tapón para aceite, de plástico, con respiradero Type: A - sin varilla de nivel TA1-2 Tapón para aceite, de plástico, con respiradero Type: B - con varilla de nivel

Descripción del producto

Especificación

Tapón para aceite
  • Nylon plastificado rojo, ajuste atornillado
  • Resistencia al calor del nylon plastificado: 176 °F (80 °C)
  • Completo con empaquetadura de caucho sintético anti-aceite sueltas

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Disponible con o sin varilla de nivel (dimensión l3)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
TA1-2 Tapón para aceite, de plástico, con respiradero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2l1l2d3l3
0.98M 14 x 1.50.510.71--
0.98M 18 x 1.50.510.710.162.83
0.98M 18 x 1.50.510.71--

Armar y cotizar.

d1
d2
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.97
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$2.97
5099$2.72
100249$2.48
≥ 250$2.23
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.