TA3-7 Tapones con respiradero y válvula Plástico, con o sin varilla de nivel

Foto

 TA3-7 Tapones con respiradero y válvula, de plástico, con o sin varilla de nivel Tipo: A - Sin varilla de nivel
Tipo: A - Sin varilla de nivel
 TA3-7 Tapones con respiradero y válvula, de plástico, con o sin varilla de nivel Tipo: A - Sin varilla de nivel  TA3-7 Tapones con respiradero y válvula, de plástico, con o sin varilla de nivel Tipo: B - Con varilla de nivel

Descripción del producto

Información

Los tapones con respiradero y válvula TA3-7 tienen un símbolo de líquido y no tienen marcas de nivel.

Especificación

Cuerpo
Nylon plástico

  • Ajuste de rosca
  • Negro
  • Resistente a temperaturas de hasta
    158 °F (70 °C)

Sello
Caucho sintético, resistente a los líquidos


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 TA3-7 Tapones con respiradero y válvula, de plástico, con o sin varilla de nivel boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin varilla de nivel
BCon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo
d3l1l2l3
1.61G 1/20.200.470.797.09
1.61G 3/40.200.470.797.09
2.01G 10.200.510.947.09
2.40G 1 1/40.200.551.107.09
2.80G 1 1/20.200.591.267.09

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.38
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$5.38
5099$4.93
100249$4.49
≥ 250$4.04
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.