LS | Con contacto normalmente abierto |
LO | Con contacto normalmente cerrado |
LW | Con contacto de conmutación |
l1 | b | d Rosca | h | k | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | s ≈ Máx. espesor de la pared | Carga de compresión máx. en bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.22 | M 12 | 1.18 | 1.97 | 0.86 | 3.82 | 6.79 | 0.59 | 1.10 | 0.79 | 1.14 | 1.00 | 0.31 | 18 |
Conector: |
DIN EN 175301-803 Tipo C |
||||||||||
Conector del cable: |
PG 7, para un diámetro de cable de 6 a 7 mm |
||||||||||
Corte transversal del cable: |
máx. 1.5 mm² |
||||||||||
Clase de protección: |
IP 65 |
||||||||||
Aviso: Los campos magnéticos pueden causar interferencia. |
|||||||||||
El nivel de líquido se mide mediante un flotador con un imán incorporado que abre o cierra un contacto (interruptor REED) cuando se alcanza el nivel mínimo del líquido. |
|||||||||||
Detalles eléctricos |
Tipo LS (normalmente abierto) |
Tipo LO (normalmente cerrado) |
Tipo LW(contacto de conmutación) |
||||||||
Voltaje máximo de contacto: |
140 V CA, 200 V CC |
140 V CA, 150 V CC |
140 V CA, 150 V CC |
||||||||
Corriente máxima en contacto: |
1.2 A |
2 A |
2 A |
||||||||
Capacidad de conmutación máxima: |
10 W |
20 W |
20 W |
||||||||
Símbolo de trabajo: |
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 5 | $139.39 |
6 | 49 | $134.32 |
50 | 99 | $126.72 |
≥ 100 | $114.04 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco