EN 541 Mirillas de líquido Plástico cristal transparente

Foto

EN 541 Mirillas de líquido, de plástico cristal transparente Tipo: A - Con chapilla de contraste
ELESA Original design
code: HFTX.
Tipo: A - Con chapilla de contraste
EN 541 Mirillas de líquido, de plástico cristal transparente Tipo: A - Con chapilla de contraste EN 541 Mirillas de líquido, de plástico cristal transparente Tipo: B - Sin chapilla de contraste

Descripción del producto

Información

Las mirillas de líquido EN 541 hechas de plástico de poliamida tienen una alta resistencia mecánica. Por lo tanto, se pueden producir con paredes más delgadas y con un visor grande.

Estas mirillas de líquido también se pueden usar en tanques a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Poliamida cristal transparente PA-T

  • Resistente al envejecimiento
  • Alta resistencia mecánica,
    pero no resistente al alcohol
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Resistente a solventes,
    pero no resistente al alcohol

Reflector
Aluminio
Acabado anodizado, color natural


Sello
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales finas GN 7430

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 541 Mirillas de líquido, de plástico cristal transparente boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon chapilla de contraste
BSin chapilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca fina

Rosca de tubo
d3l1l2sPar de apriete recomendado
en Nm
0.513/4 x 16-1.020.590.310.873
0.751 1/16 x 12-1.380.590.391.185
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca fina

Rosca de tubo
d3l1l2sPar de apriete recomendado
en Nm
0.43M 16 x 1.5-0.870.310.280.752 ... 3
0.55M 20 x 1.5-1.020.370.310.878 ... 10
0.71M 25 x 1.5-1.240.310.351.068 ... 10
0.71M 26 x 1.5-1.240.510.351.068 ... 10
0.79M 27 x 1.5-1.240.350.351.068 ... 10
0.87M 30 x 1.5-1.380.350.391.188 ... 10
0.98M 35 x 1.5-1.570.430.391.348 ... 10
1.18M 40 x 1.5-1.850.450.511.598 ... 10
--------
0.35-G 1/40.710.390.240.592 ... 3
0.43-G 3/80.870.300.280.753 ... 5
0.55-G 1/21.020.410.310.874 ... 6
0.79-G 3/41.240.410.351.066 ... 8
0.98-G 11.570.430.391.348 ... 10
1.18-G 1 1/41.850.450.511.598 ... 10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca fina d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Rosca de tubo d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.73
In Stock: 138
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$2.73
799$2.63
100249$2.48
≥ 250$2.23
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 541-13-3/4x16-AEN 541-13-3/4x16-BEN 541-19-11/16x12-AEN 541-19-11/16x12-BEN 541-11-M16x1,5-AEN 541-11-M16x1,5-BEN 541-14-M20x1,5-AEN 541-14-M20x1,5-BEN 541-18-M25x1,5-AEN 541-18-M25x1,5-BEN 541-18-M26x1,5-AEN 541-18-M26x1,5-BEN 541-20-M27x1,5-AEN 541-20-M27x1,5-BEN 541-22-M30x1,5-AEN 541-22-M30x1,5-BEN 541-25-M35x1,5-AEN 541-25-M35x1,5-BEN 541-30-M40x1,5-AEN 541-30-M40x1,5-BEN 541-9-G1/4-AEN 541-9-G1/4-BEN 541-11-G3/8-AEN 541-11-G3/8-BEN 541-14-G1/2-AEN 541-14-G1/2-BEN 541-20-G3/4-AEN 541-20-G3/4-BEN 541-25-G1-AEN 541-25-G1-BEN 541-30-G11/4-AEN 541-30-G11/4-B

Esto también podría ser interesante...