Las mirillas de líquido GN 743 ofrecen un vidrio de alta estabilidad resistente a rayaduras. La ubicación del sello en el diámetro exterior del vidrio elimina las fugas de manera independiente del exceso o la falta de apriete de la mirilla.
El diámetro exterior de estas mirillas de líquido con hexágono empotrado coincide con los orificios de montaje para adaptarse a los agujeros de montaje para los accesorios de tubos conforme a la norma DIN 3852.
El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder o aplastar durante el apriete.
Estas mirillas de líquido se pueden usar en tanques a presión. Están disponibles a solicitud pruebas de presión máxima.
Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.
Especificación
Cuerpo
Aluminio, torneado fino
Tipo A y B: acabado liso
Tipo AS y BS: acabado anodizado negro
Reflector
Plástico
Tecnopolímero (polisulfona)
Mirilla
Vidrio flotado
Resistente a temperaturas de hasta
212 °F (100 °C)
Sello
Caucho NBR (Perbunan®)
RoHS
Bajo pedido
Sellos EPDM
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Con chapilla de contraste, acabado liso
AS
Con chapilla de contraste, acabado anodizado negro
B
Sin chapilla de contraste, acabado liso
BS
Sin chapilla de contraste, acabado anodizado negro
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.