GN 7440Mirillas de líquidoAcero inoxidable AISI 316L, fusionada con metal
Foto
Identificación núm.: 2 - Sello FPM (Viton®)
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las mirillas de líquido GN 7440 están equipadas con una mirilla que se fusiona con metal al cuerpo mediante un proceso térmico. Como resultado, el vidrio líquido se adapta con precisión al contorno del cuerpo. Durante el enfriamiento, los diferentes coeficientes de expansión lineal de las dos partes que se unen generan una tensión mecánica inicial fuerte entre el vidrio y el metal.
Esta tensión inicial hace que las mirillas sean 100 % herméticas y particularmente resistentes a las presiones dinámicas y a las altas temperaturas cuando se utilizan con medios líquidos y gaseosos. Además, la mirilla ofrece un alto nivel de seguridad, ya que los posibles daños se indican con antelación mediante pequeñas grietas sin que se rompa el vidrio. El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder o aplastar durante el apriete.
Las presiones operativas recomendadas no son valores vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.
Especificación
Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316L
Pantalla de contraste
Ranuras derretidas en mirillas
Mirilla vidrio flotado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.048 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.