TLT Mirillas de líquido Plástico

Foto

 TLT Mirillas de líquido, de plástico

Descripción del producto

Información

Las mirillas de líquido TLT son una elección de bajo costo para aplicaciones de servicio ligero.

El sello se incluye.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Nylon (poliamida)

  • Transparente
  • Resistente a temperaturas de hasta
    194 °F (90 °C)

Sello
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 TLT Mirillas de líquido, de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo

Rosca fina
d2l1l2s
G 1/4-0.790.240.120.67
G 3/8-0.870.280.120.75
-M 20 x 1.51.020.310.140.83
G 1/2-1.100.310.140.94
G 3/4-1.300.430.141.10
G 1-1.650.510.191.42
G 1 1/4-2.130.470.171.81

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca de tubo d1
Rosca fina d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.83
In Stock: 331
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$1.83
5099$1.68
100249$1.53
≥ 250$1.37
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».