TLT Mirillas de nivel de líquido Plástico, con empaquetadura de caucho sintético

Foto

Descripción del producto

Información

Mirillas de nivel de líquido TLT, una opción de bajo costo para aplicaciones de servicio ligero.

Especificación

Mirilla
Plástico
  • Poliamida transparente de alta resistencia
    Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)

Empaquetadura
  • Caucho sintético NBR resistente a aceites, viene desmontada

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
TLT Mirillas de nivel de líquido, de plástico, con empaquetadura de caucho sintético boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca de tubo

Rosca fina
d2l1l2s
G 1/4-0.790.240.120.67
G 3/8-0.870.280.120.75
-M 20 x 1.51.020.310.140.83
G 1/2-1.100.310.140.94
G 3/4-1.300.430.141.10
G 1-1.650.510.191.42
G 1 1/4-2.130.470.171.81

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca de tubo d1
Rosca fina d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.49
In stock: 304
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$1.49
5099$1.37
100249$1.25
≥ 250$1.12
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.