DIN 71752 Articulación de horquilla Aluminio, sin pasador

Foto

DIN 71752 Articulación de horquilla de aluminio, sin pasador

Descripción del producto

Información

Debido al revestimiento anodizado de la articulación de horquilla, virtualmente el cojinete no se desgasta.

Especificación

Articulación de horquilla
AluminioAL
anodizado, negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 71752 Articulación de horquilla de aluminio, sin pasador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
H9
l1d2
Rosca
abd3l2x12l3x13l4
.16.31.63*M 4.31.16.31.63.94*.831.14*.24
.20.39.79*M 5.39.20.35.791.18*1.021.42*.30
.24.47.94*M 6.47.24.39.941.42*1.221.69*.35
.31.631.26*M 8.63.31.551.261.89*1.652.28*.47
.39.791.57*M 10.79.39.711.572.36*2.052.83*.59
.47.941.89*M 12.94.47.791.892.83*2.443.39*.71
.551.102.20*M 141.10.55.942.203.35*2.833.98*.89
.631.262.52*M 161.26.631.022.523.78*3.274.53*.94
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima.

Armar y cotizar.

Orificio d1
Longitud l1
Rosca d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.30
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.30
5099$1.19
100249$1.08
≥ 250$0.97
Peso: 0.003 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».