DIN 71802 Rótulas angulares Acero, con vástago roscado

Foto

DIN 71802 Rótulas angulares de acero, con vástago roscado

Descripción del producto

Información

Las rótulas angulares DIN 71802 constan de un zócalo de bola DIN 71805 y un vástago de bola DIN 71803.

El ángulo de rotación para el tipo con pestillo de seguridad (tipos CS, BS) es de 15°, sin pestillo de seguridad (tipos C, B) es de 18°.

Para el montaje, la bola se empuja a través de la arandela de retención, la cual actúa como retenedor. Si la fuerza de retención (consulte la fuerza de tracción en la tabla anterior) entre la bola y el zócalo no es suficiente, esta puede incrementarse al agregar un pestillo de seguridad, el cual puede instalarse fácilmente.

Para proteger el punto de bola con ángulo, puede agregarse un tapón para polvo GIN 710.

La tuerca hexagonal es parte de las rótulas angulares.

Los tapones para polvo GN 710 deben pedirse por separado.

Especificación

Alojamiento y vástago roscado
Acero
  • Resistencia a la tracción clase 5 (500 N/mm2)
  • zincado, pasivado sin color

Bola
Acero
  • endurecido

Zócalo de bola
  • Lubricado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

resistencia reducida (zócalo de bola con juego)
Espárragos de bola DIN 71803
Zócalos de bola DIN 71805
Rótulas
(zócalo de bola y vástago de la bola
en un eje)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 71802 Rótulas angulares de acero, con vástago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ccon vástago de bola roscado, sin soporte de cierre de seguridad
CScon vástago de bola roscado, con soporte de cierre de seguridad
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
H9/h9
d2
Rosca

Rosca
a la izquierda
d3
Vástago roscado
d5d6l1l3l4t
mín.
A/Fmín.
fuerza de
separación en N
.31M 5M 5LM 5.31.50.39.33.87.41.286.74 lbf (30 N)
.39M 6M 6LM 6.39.58.49.41.98.45.318.99 lbf (40 N)
.51M 8M 8LM 8.51.76.65.471.18.55.4313.49 lbf (60 N)
.63M 10M 10LM 10.63.94.79.591.38.61.5117.98 lbf (80 N)
.63M 12M 12LM 12.63.94.79.591.38.61.5117.98 lbf (80 N)
.75M 14 F = M 14x1,5M 14 FL = M 14x1,5 LM 14 x 1.5.871.181.10.771.77.85.6322.48 lbf (100 N)

Armar y cotizar.

Orificio d1
Rosca d2
Rosca izquierda d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.87
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$2.87
5099$2.63
100249$2.40
≥ 250$2.16
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».