GLRSW Cojinetes esféricos simples Acero inoxidable, serie «K»

Foto

GLRSW Cojinetes esféricos simples de acero inoxidable, serie «K»

Descripción del producto

Información

Sin necesidad de mantenimiento.

Para uso en revoluciones más bajas con presión dinámica más alta y cargas de tensión en ambientes corrosivos.

Capacidades de carga estática Co [kN].
Co indica la máxima carga estática permitida que un extremo de la varilla puede soportar en su sección transversal más débil sin desarrollar una distorsión permanente. Los valores Co listados en la tabla han sido calculados utilizando las especificaciones adecuadas de los materiales y han sido probados en un número de extremos de varillas durante pruebas de tracción realizadas a temperatura ambiente.

Capacidades de carga dinámica C [kN].
Esta capacidad se utiliza para establecer la vida útil de los cojinetes esféricos simples o extremos de varillas cuando están bajo condiciones de carga dinámica. Es decir, cuando oscilan, giran o pivotan bajo carga.

Especificación

Anillo exterior
Torneado de barra de acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)

Inserto
Bronce especial de alta resistencia (CuSn8) con revestimiento de PTFE vinculado a la superficie interna

Bola
Cojinete de acero (100Cr6), endurecido, rectificado, pulido, cromado duro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GLRSW Cojinetes esféricos simples de acero inoxidable, serie «K» boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1b1b2d2d3Static Load
Co (kN)
Dynamic Load
C (kN)
Limiting Speed
(rev/min)
w
Max
Angle
Weight
(g)
.20.31.24.63.3012.57.560013°.31
.24.35.27.71.3515.59.353013°.47
.31.47.35.87.4127.816.742013°.91
.39.55.411.02.513923.435013°1.50
.47.63.471.18.6153.33230013°2.28
.55.75.531.34.6669.841.926015°3.27
.63.83.591.50.7687.852.723015°4.53
.71.91.651.65.86106.363.821015°5.91
.79.98.711.81.96130.278.119015°7.87
.871.10.791.971.0216297.217015°10.63
.981.22.872.201.17203.5112.115015°14.76
1.181.46.982.601.37280.7168.413015°21.26
1.381.691.103.071.48342.8205.711015°33.46
1.571.931.383.431.74495.2297.110015°55.12

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$24.16
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$24.16
5099$22.15
100249$20.14
≥ 250$18.12
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».