GN 240.1 Acoplamientos de ajuste rápido Acero, con compensación radial

Foto

GN 240.1 Acoplamientos de ajuste rápido de acero, con compensación radial

Descripción del producto

Información

Los acoplamientos de ajuste rápido GN 240.1 han sido diseñados con el propósito de compensar un desplazamiento radial en el eje X. Una aplicación típica sería la conexión axial a una varilla de pistón de un cilindro, que haga funcionar cualquier tipo de elemento fijo o sistema.

El acoplamiento no está diseñado para la transferencia de par.

Especificación

Acoplamiento
Acero
  • templado
  • fosfatado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 240.1 Acoplamientos de ajuste rápido de acero, con compensación radial boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

Acon rosca macho
Bcon rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3e ≈k1k2k3l1l2l3
min.
Type A


Type B
l4A/Fx
max.
shaft
off-set
max.
pull- / push
load in kN
M 6-1.65.22.43.28.551.101.20.43.43.43.55.39.02562 lbf (2.5 kN)
M 8-1.89.26.57.31.631.261.40.51.53.53.67.51.031012 lbf (4.5 kN)
M 10M 10 x 1.251.97.26.75.35.671.341.69.63.63.59.79.67.031461 lbf (6.5 kN)
M 12M 12 x 1.252.17.26.83.39.751.502.09.81.83.69.98.75.032248 lbf (10 kN)
M 16M 16 x 1.52.56.351.06.49.891.772.52.91.98.871.18.94.044047 lbf (18 kN)
M 20M 20 x 1.53.15.431.34.671.102.202.911.021.14.981.381.18.046744 lbf (30 kN)

Armar y cotizar.

d1
Form


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$81.28
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$81.28
5099$74.50
100249$67.73
≥ 250$60.96
Peso: 0.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».