GN 710 Tapones antipolvo para rótulas angulares Neopreno

Foto

GN 710 Tapones antipolvo de neopreno, para rótulas angulares DIN 71802

Descripción del producto

Información

Los tapones antipolvo GN 710 impiden que entre suciedad en las rótulas angulares DIN 71802.

Se surten sueltos.

Resistencia térmica máxima del tapón antipolvo de caucho CR (neopreno): 230 °F (110 °F).

Especificación

Tapón antipolvo
caucho CR (neopreno), negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Rótulas angulares con tapón antipolvo montado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 710 Tapones antipolvo de neopreno, para rótulas angulares DIN 71802 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2l1l2para rótulas angulares
DIN 71802
Tamaño (d1)
.47.22.18.06.31
.53.28.26.14.39
.69.33.30.14.51
.87.41.33.18.63
1.00.49.49.28.75

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.28
In stock: 43
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.28
5099$1.18
100249$1.07
≥ 250$0.96
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».