GN 71752 Articulaciones de horquilla Medidas en pulgadas, acero, tipo trinchete simple

Foto

GN 71752 Medidas métricas, articulaciones de horquilla de acero, tipo trinchete simple

Descripción del producto

Información

Las articulaciones de horquilla GN 71752 se utilizan principalmente con cilindros neumáticos o hidráulicos.

Especificación

Cuerpo de la horquilla
Acero, zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 71752 Medidas métricas, articulaciones de horquilla de acero, tipo trinchete simple boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 l1d2
Rosca

Rosca izquierda
abd3l2l3l4
B 1/4.471/4 x 281/4 x 28L.51.24.39.941.22.35
B 1/4.941/4 x 281/4 x 28L.51.24.391.421.69.35
B 5/16.635/16 x 245/16 x 24L.63.31.551.261.65.47
B 5/161.265/16 x 245/16 x 24L.63.31.551.892.28.47
B 3/8.793/8 x 243/8 x 24L.75.39.711.572.05.59
B 3/81.573/8 x 243/8 x 24L.75.39.712.362.83.59
B 1/21.101/2 x 201/2 x 20L.98.51.942.202.83.91
B 1/22.201/2 x 201/2 x 20L.98.51.943.313.98.91
B 5/81.265/8 x 185/8 x 18L1.26.631.022.523.27.94

Armar y cotizar.

Orificio d1
Longitud l1
Rosca d2
Rosca izquierda d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.60
In stock: 630
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.60
5099$1.46
100249$1.33
≥ 250$1.20
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».