GN 751 Articulación de horquilla Aluminio, con seguro de retención del eje

Foto

GN 751 Articulación de horquilla de aluminio, con seguro de retención del eje

Descripción del producto

Información

Las articulaciones de horquilla GN 751 se utilizan principalmente con cilindros neumáticos o hidráulicos.

Las articulaciones de horquilla GN 751 constan de una cabeza de horquilla con seguro de retención del eje KL o seguro de retención del eje SL.

El tipo KL es consiste en un solo seguro de retención del eje; el vástago se asegura en su sitio solo por un lado (y por tanto si se golpea de forma errónea, se puede zafar de su lugar).

El tipo SL consiste en un seguro doble de retención del eje; ambos lados están elevados para asegurar el vástago por ambas direcciones. Para quitar este seguro de retención se debe jalar el muelle de pletina.

Debido al revestimiento anodizado de la cabeza de horquilla y del vástago, este componente prácticamente no se desgasta.

Especificación

Cuerpo de la horquilla y vástago
AluminioAL
Anodizado, negro

Cabeza de horquilla
Conforme con DIN 71752

Seguro de retención del vástago de la horquilla (KL y SL)
  • Acero elástico
  • Endurecido y templado
  • Zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 751 Articulación de horquilla de aluminio, con seguro de retención del eje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KLPasador con anillo de montaje lateral
SLPasador con clip de seguridad (solo para d1 = 4...16)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
H9/h11
l1d2abd3l2x11l3x20l4
.16.31.63*M 4.31.16.31.63.94*.831.14*.24
.20.39.79*M 5.39.20.35.791.18*1.021.42*.30
.24.47.94*M 6.47.24.39.941.42*1.221.69*.35
.31.631.26*M 8.63.31.551.261.89*1.652.28*.47
.39.791.57*M 10.79.39.711.572.36*2.052.83*.59
.47.941.89*M 12.94.47.791.892.83*2.443.39*.71
.551.102.20*M 141.10.55.942.203.35*2.833.98*.89
.631.262.52*M 161.26.631.022.523.78*3.274.53*.94

Armar y cotizar.

d1
l1
d2
Form


Werkstoff

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.27
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$2.27
5099$2.08
100249$1.90
≥ 250$1.71
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».