GN 752 Piezas de unión Acero, uso con cabezas de horquilla DIN 71752 y articulaciones de horquilla GN 751

Foto

GN 752 Piezas de unión de acero, uso con cabezas de horquilla DIN 71752 y articulaciones de horquilla GN 751

Descripción del producto

Información

Diseñadas para usarse en combinación con las cabezas de horquilla DIN 71752 y las articulaciones de horquilla GN 751.

Especificación

Cuerpo
Acero
  • zincado, pasivado azul
  • Resistencia a la tracción
    500 N/mm²


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 752 Piezas de unión de acero, uso con cabezas de horquilla DIN 71752 y articulaciones de horquilla GN 751 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2
Rosca
d3d4l
Longitud
rt
mín.
w
mín.
.24M 6.39.55.87.33.24.47218°
.31M 8.55.711.14.47.31.63218°
.39M 10.71.911.38.55.39.79212°
.47M 12.791.061.69.67.47.94216°
.55M 14.941.181.97.75.551.10214°
.63M 161.021.422.20.87.631.26216°

Armar y cotizar.

Orificio d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.38
In stock: 32
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$6.38
5099$5.85
100249$5.32
≥ 250$4.79
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».