GN 784 Abrazaderas de montaje con rótula giratoria Aluminio

Foto

GN 784 Abrazaderas de montaje de aluminio con rótula giratoria Tipo: A - Bola con rosca hembra<br />Identificación núm.: 1 - Sujeción con manija ajustable
Tipo: A - Bola con rosca hembra
Identificación núm.: 1 - Sujeción con manija ajustable
GN 784 Abrazaderas de montaje de aluminio con rótula giratoria Tipo: A - Bola con rosca hembra<br />Identificación núm.: 1 - Sujeción con manija ajustable GN 784 Abrazaderas de montaje de aluminio con rótula giratoria Tipo: A - Bola con rosca hembra<br />Identificación núm.: 2 - Apriete con tornillo prisionero GN 784 Abrazaderas de montaje de aluminio con rótula giratoria Tipo: B - Bola con rosca macho<br />Identificación núm.: 1 - Sujeción con manija ajustable GN 784 Abrazaderas de montaje de aluminio con rótula giratoria Tipo: B - Bola con rosca macho<br />Identificación núm.: 2 - Apriete con tornillo prisionero

Descripción del producto

Información

La abrazaderas de montaje con rótula giratoria GN 784 permiten un ajuste preciso y variable del pivote esférico dentro del intervalo de giro. Esto es de especial ventaja para ajustar escáneres, cámaras, luminarias, monitores, etc.

Gracias al eficiente mecanismo de sujeción, el reducido par al que se somete el tornillo de sujeción genera una presión de sujeción comparativamente grande en la bola. Esta fuerza es fácilmente aplicada por la manija de sujeción (Identificación núm. 1).

La abrazadera de montaje con rótula giratoria se puede montar por la parte inferior con la rosca interna d5 o junto con la brida GN 784.1 disponible como aditamento, usando tres agujeros pasantes por la parte superior.

Para obtener un par de parada permanentemente alto; las superficies de las bolas en contacto se deben mantener libres de grasa. Superar el par de apriete recomendado aumenta la fijación de la abrazadera de montaje con rótula giratoria en su posición final, pero puede causar mayor desgaste y la falla potencial del mecanismo de sujeción.

Especificación

Alojamiento
Aluminio
Anodizado negroELS

Placa de base y bola
Aluminio, sin troquelar

Manija ajustable
(Identificación núm. 1)
  • Zinc fundido a presión
    revestimiento de polvo
    plata, RAL 9006, acabado texturizado
  • Espárrago roscado y tornillo de retención
    Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Tornillo prisionero (Identificación núm. 2)
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujeción con perilla de estrella DIN 6335

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 784 Abrazaderas de montaje de aluminio con rótula giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABola con rosca hembra
BBola con rosca macho

Identificación núm.

1Sujeción con manija ajustable
2Apriete con tornillo prisionero
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 *
Tipo A
Rosca
r1d3 **
Tipo A

Inch Thread
r2d4 
Tipo B

Inch Thread
r1l1
.91M 4.68M 5-.98M 5-.68.31
.91---1/4 (= 1/4-20).98M 61/4 (= 1/4-20).68.39
1.22M 5.85M 61/4 (= 1/4-20)1.28M 61/4 (= 1/4-20).85.39
1.22----1.28M 8-.85.47
1.54M 51.00M 6-1.43M 6-1.00.39
1.54--M 83/8 (= 3/8-16)1.59M 83/8 (= 3/8-16)1.00.47
1.93M 81.21-3/8 (= 3/8-16)1.76M 83/8 (= 3/8-16)1.21.47
1.93--M 10-2.04M 10-1.21.59
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d5 ***d6d7d8h1h2h3kl2mA/F1A/F2Par de apriete
recomendado
para la sujeción
(Identificación núm.) en Nm ≈
Par de torsión de parada
resultante
en la bola
en Nm ≈
.91M 5.55.43.101.05.85.42--.28.35.101.54.5
.91M 5.55.43.101.05.85.42--.28.35.101.54.5
1.22M 6.71.55.141.401.17.59--.35.47.122.56.5
1.22M 6.71.55.141.401.17.59--.35.47.122.56.5
1.54M 8.94.59.181.771.46.741.731.18.47.51.16416
1.54M 8.94.59.181.771.46.741.731.18.47.51.16416
1.93M 81.10.77.182.201.81.941.931.18.63.67.16420
1.93M 81.10.77.182.201.81.941.931.18.63.67.16420
** profundidad utilizable de la rosca mín. 1.5 x d3
*** profundidad utilizable de la rosca mín. 1.5 x d5
* profundidad utilizable de la rosca mín. 1.5 x d2

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
Rosca d3
Rosca d1
Rosca d4
Rosca d1
Tipo


Identificación núm.


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$49.46
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$49.46
5099$45.34
100249$41.22
≥ 250$37.09
Peso: 0.065 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.