GN 784.1 Bridas Acero inoxidable, para rótulas giratorias GN 784

Foto

GN 784.1 Bridas de acero inoxidable, para rótulas giratorias GN 784

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bridas GN 784.1 se montan en las rótulas giratorias GN 784 por la parte inferior. Un pasador semiestriado impide la rotación.

La brida posibilita el montaje de las rótulas giratorias en la superficie superior. La sección d2 con los tres agujeros de perforación d3 está configurada de manera que se puedan usar tornillos con arandelas estándar.

El pasador semiestriado está montado en la brida. El tornillo avellanado se incluye por separado.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 304
Acabado liso, pulido mateMT

Tornillo avellanado DIN 7991
acero inoxidable AISI 304

Pasador semiestriado DIN 8745
acero inoxidable AISI 304

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 784.1 Bridas de acero inoxidable, para rótulas giratorias GN 784 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d0
Swivel ball joint-Ø
GN 784
d1d2d3d4
Thread
d5h1h2ms
.911.651.28.18M 5.08.24.33.28.10
1.221.931.57.18M 6.12.24.41.35.12
1.542.361.97.22M 8.16.39.57.47.16
1.932.762.36.22M 8.16.39.57.63.16

Armar y cotizar.

d1
Oberfläche

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.40
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$13.40
5099$12.29
100249$11.17
≥ 250$10.05
Peso: 0.063 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».