GN 808.1 Camisas protectoras para articulaciones universales Caucho neopreno o plástico elastómero

Foto

GN 808.1 Camisa protectora para articulaciones universales, caucho neopreno o plástico elastómero

Descripción del producto

Información

Las camisas protectoras GN 808.1 ofrecen protección para las articulaciones universales contra la suciedad, el polvo y otros residuos.

También se pueden rellenar de grasa, lo que brinda lubricación a largo plazo a los cojinetes de fricción.

Las camisas protectoras se aseguran de cada extremo con dos sujetacables, incluidos pero no montados.

Especificación

Camisa protectora para articulación simple
  • Tipo E
  • Caucho neopreno (CR)
  • negro

Coraza para articulación doble
  • Tipo D
  • Plástico elastómero PVC suave
  • negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 808.1 Camisa protectora para articulaciones universales, caucho neopreno o plástico elastómero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

Epara articulaciones simples
Dpara articulaciones dobles
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Joint-Ø
d2
Type E
d3
Type E
d4
Type D
d5
Type D
l1
Type E
l2
Type D
.63.591.10.631.381.342.17
.87.811.57.791.421.772.56
.98.961.89.941.731.972.76
1.101.082.051.102.012.203.15
1.261.202.201.262.442.563.54
1.421.402.60--2.83-
1.651.572.951.572.873.234.72
1.771.773.31--3.74-
1.971.973.621.973.544.256.10
2.282.203.94--4.80-

Armar y cotizar.

d1
Form


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.40
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$9.40
5099$8.62
100249$7.84
≥ 250$7.05
Peso: 0.016 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».