GN 808.2 Ejes de articulación universal con cojinete de fricción Acero, con compensación longitudinal

Foto

GN 808.2 Ejes de articulación universal de acero con cojinete de fricción, con compensación longitudinal

Descripción del producto

Información

Los ejes de articulación universal con cojinete de fricción GN 808.2 subsanan la desalineación de dos ejes, y además ofrecen una compensación de longitud. La transmisión de potencia se logra mediante dos articulaciones universales DIN 808 (tipo EG), un eje estriado y una camisa deslizante.

Es importante verificar la conexión exacta del eje estriado con la camisa deslizante.
Las marcas -> <- deben estar opuestas una a la otra. Cualquier conexión defectuosa puede causar una salida no homogénea y la rápida abrasión.


Especificación

Cuerpo
Acero acabado liso

Área de soporte de la articulación / pasadores / casquillos de soporte
cementado



Cumple con RoHS

Bajo pedido

longitudes diferentes l1 - l2
Orificios sin ranura
Orificios con cuadrado
orificios adicionales o d2 con orificios diferentes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 808.2 Ejes de articulación universal de acero con cojinete de fricción, con compensación longitudinal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

Kcon ranura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 H7
Orificio
l1 - l2x2x3x4d3l3
Guía
de sujeción
l5
longitud máxima de
montaje del eje#
.87K 10140-30160-40180-60-.871.181.89.47
.98K 12160-30180-45200-70250-1051.021.572.20.51
1.10K 14170-30200-60220-80280-1401.141.572.36.51
1.26K 16190-30240-80275-115380-2101.261.572.68.63
1.42K 18230-50270-100290-110400-2201.461.572.91.67
1.65K 20250-50320-120420-220-1.651.773.23.71
1.77K 22270-50330-100470-240-1.851.973.74.87
1.97K 25295-50350-100420-170-2.051.974.251.02
2.28K 30330-50400-110--2.282.364.801.14

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Código del orificio

Orificio d2
l1 - l2
l1 - l2
l1 - l2
l1 - l2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$262.21
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$262.21
2549$240.36
5099$218.51
≥ 100$196.65
Peso: 0.683 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».