GN 808.3 Ejes de articulación universal con cojinete de agujas con compensación longitudinal

Foto

GN 808.3 Ejes de articulación universal con cojinete de agujas

Descripción del producto

Información

Las articulaciones universales GN 808.3 con cojinete de agujas no sólo compensan la desalineación entre dos ejes, sino que además permiten alinear las longitudes, lo que, dependiendo de la longitud total l1, posibilita la correspondiente longitud de extracción l2. La transmisión de potencia se logra mediante dos articulaciones universales DIN 808 (tipo EW), un eje estriado y una camisa deslizante.

Es importante verificar la conexión exacta del eje estriado con la camisa deslizante.

Las marcas -> <- deben estar opuestas una a la otra. Cualquier conexión defectuosa causará una salida no homogénea y la rápida abrasión.

Especificación

Cuerpo
Acero
acabado liso

Áreas de soporte de la articulación, pasadores
cementados




Cumple con RoHS

Bajo pedido

longitud diferente l1 - l2
con otros orificios u orificios desiguales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 808.3 Ejes de articulación universal con cojinete de agujas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

Kcon ranura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 H7
Orificio
l1 - l2d3l3
Guía
de sujeción
l5
longitud máxima de
montaje del eje
.87K 10140-30160-40180-60-.871.181.89.47
.98K 12160-30180-45200-70250-1051.021.572.20.51
1.10K 14170-30200-60220-80280-1401.141.572.36.51
1.26K 16190-30240-80275-115380-2101.261.572.68.63
1.42K 18230-50270-100290-110400-2201.461.572.91.67
1.65K 20250-50320-120420-220-1.651.773.23.71
1.77K 22270-50330-100470-240-1.851.973.74.87
1.97K 25295-50350-100420-170-2.051.974.251.02
2.28K 30330-50400-110--2.282.364.801.14

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Código del orificio

Orificio d2
l1 - l2
x2
x3
x4

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$432.76
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$432.76
2549$396.69
5099$360.63
≥ 100$324.57
Peso: 0.705 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.