GN 9080 Articulaciones universales Acero, en versión simple o doble

Foto

GN 9080 Articulaciones universales de acero, en versión simple o doble

Descripción del producto

Información

Las articulaciones universales GN 9080 son una alternativa simple y con un precio muy competitivo.

Su uso se recomienda solo en aplicaciones con muy pocas revoluciones. Los usos comunes incluyen todos los tipos de operaciones manuales.

Especificación

Cuerpo
Acero
  • acabado de óxido negro
  • sin endurecer


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios de tamaño en pulgadas más grandes que los que figuran

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 9080 Articulaciones universales de acero, en versión simple o doble boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EGsimple, cojinete de fricción
DGdoble, con cojinete de fricción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio B
l1
Tipo EG
l2
Tipo DG
l3l4
longitud máxima de
montaje del eje#
max
par
en Nm
.51B 81.652.36.83.71.47.45 lbf (2 N)
.63B 102.052.911.02.87.59.67 lbf (3 N)
.79B 122.443.461.221.02.711.35 lbf (6 N)
.98B 162.914.091.461.18.872.70 lbf (12 N)
1.26B 203.394.881.691.50.985.40 lbf (24 N)

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.88
In stock: 31
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$11.88
5099$10.89
100249$9.90
≥ 250$8.91
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».