WN 648 Cabezas de articulación autolubricantes Acero, tipo roscado

Foto

WN 648 Cabezas de articulación autolubricantes, de acero, tipo roscado

Descripción del producto

Información

Las cabezas de articulación se usan en mecanismos de control y conexión en máquinas de todo tipo. Adecuadas para aplicaciones con altas cargas, a baja velocidad, con ángulos de suspensión, donde se requieren movimientos lineales, giratorios u oscilatorios.

El anillo externo está hecho de un bronce especial impregnado en aceite, que hace que estas cabezas de articulación sean autolubricantes, no requieren mantenimiento y ofrecen la más baja fricción garantizada. Asimismo, estas articulaciones tienen un menor aumento de la holgura después de varias horas de operación, en comparación con las cabezas de articulación con anillo exterior con superficie de PTFE, y por lo tanto, tienen una vida útil prevista más larga.

Temperatura de operación: -30 °F (-35 °C) a 300 °F (150 °C).

Especificación

Cuerpo
Acero bajo en carbono, zincado

Rosca
en pulgadas, a la derecha o a la izquierda

Anillo exterior / casquillo
Bronce sinterizado, impregnado de aceite, autolubricante

Zócalo de bola
Acero bajo en carbono, zincado, cementado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 648 Cabezas de articulación autolubricantes, de acero, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro
d2
Rosca

Rosca

a la izquierda
d3d4d5
Ø de la bola
d6d7b2b1l1l2t
mín.
w
Máx.
Ángulo
de inclinación
Static Load
Capacidad nominal
(lb)
.19010 x 3210 x 32L.75.30.43.41.31.25.311.061.44.5613°1800
.2501/4 x 281/4 x 28L.75.35.51.47.38.28.381.311.69.7513°2300
.3135/16 x 245/16 x 24L.88.44.62.50.44.34.441.381.81.7513°2900
.3753/8 x 243/8 x 24L1.00.51.71.69.56.41.501.632.13.9413°4300
.4387/16 x 207/16 x 20L1.13.58.80.75.63.44.561.812.371.0613°5350
.5001/2 x 201/2 x 20L1.31.69.93.88.75.50.632.132.781.1915°8400
.6255/8 x 185/8 x 18L1.50.801.101.00.88.56.752.503.251.5015°9550
.7503/4 x 163/4 x 16L1.751.011.341.131.00.69.882.883.751.7514°10500

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.52
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$7.52
5099$6.89
100249$6.27
≥ 250$5.64
Peso: 0.040 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.