GN 648.8 Rótulas Acero

Foto

GN 648.8 Acero rótulas Tipo: W - Acero PTFE / acero, autolubricante
Tipo: W - Acero PTFE / acero, autolubricante
GN 648.8 Acero rótulas Tipo: W - Acero PTFE / acero, autolubricante GN 648.8 Acero rótulas Tipo: N - Bronce / acero, se puede lubricar

Descripción del producto

Información

GN 648.8 rótulas están integradas en las cabezas de rótula GN 648.1 y GN 648.2.

Especificación

Acoples

  • Tipo N (se puede lubricar)
    Alojamiento de soporte
    Bronce, CuSn8

Anillo interno
Acero 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido

  • Tipo W (autolubricante)
    Alojamiento de soporte
    Acero, zincado
    Con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero, 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 648.8 Acero rótulas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Acoples)

NBronce / acero, se puede lubricar
WAcero PTFE / acero, autolubricante
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.001
Orificio
d2 -0.0004b1 -0.008b2w
Máx.
Ángulo
de inclinación
0.1970.51180.3150.2413°
0.2360.62990.3540.2713°
0.3150.74800.4720.3514°
0.3940.86610.5510.4113°
0.4721.02360.6300.4713°
0.5511.1024*0.7480.5316°
0.6301.25980.8270.5915°
0.7091.37800.9060.6515°
0.7871.57480.9840.7114°
0.8661.65351.1020.7915°
0.9841.85041.2200.8715°
1.1812.16541.4570.9817°

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Diámetro externo d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.81
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$13.81
5099$12.66
100249$11.51
≥ 250$10.36
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».