GXSW Cojinetes esféricos simples Acero, serie «K»

Foto

Descripción del producto

Información

Sin anillo exterior.

Sin necesidad de mantenimiento.

Para usarse a bajas revoluciones a alta presión y con cargas dinámicas.

Capacidades de carga estática Co [kN]:
Co indica la máxima carga estática permitida que un extremo de la varilla puede soportar en su sección transversal más débil sin desarrollar una distorsión permanente. Los valores Co listados en la tabla han sido calculados utilizando las especificaciones adecuadas de los materiales y han sido probados en un número de extremos de varillas durante pruebas de tracción realizadas a temperatura ambiente.

Capacidades de carga dinámica C [kN]:
Esta capacidad se utiliza para establecer la vida de trabajo de los cojinetes esféricos simples o extremos de varillas cuando están bajo condiciones de carga dinámica. Es decir, cuando oscilan, giran o pivotan bajo carga.

Especificación

Inserto
Acero (9SMnPb28K), zincado con revestimiento de PTFE unido a la superficie interna

Bola
Acero para rodamientos (100Cr6), endurecido, rectificado, pulido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GXSW Cojinetes esféricos lisos de acero, serie «K» boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1b1b2d2d3Static Load
Co (kN)
Dynamic Load
C (kN)
Limiting Speed
(rev/min)
w
Ángulo
máx.
Weight
(g)
.20.31.24.51.3012.57.560013°.24
.24.35.27.59.3515.59.353013°.31
.24.35.27.63.3515.59.353013°.35
.31.47.35.71.4127.816.742013°.59
.31.47.35.75.4127.816.742013°.67
.39.55.41.83.513923.435013°.91
.39.55.41.87.513923.435013°1.02
.47.63.47.96.6153.33230013°1.38
.47.63.471.02.6153.33230013°1.61
.55.75.531.10.6669.841.926015°2.05
.55.75.531.14.6669.841.926015°2.20
.63.83.591.24.7687.852.723015°2.83
.63.83.591.26.7687.852.723015°2.95
.71.91.651.36.86106.363.821015°3.74
.71.91.651.38.86106.363.821015°3.82
.79.98.711.50.96130.278.119015°5.00
.79.98.711.57.96130.278.119015°5.59
.871.10.791.611.0216297.217015°6.26
.871.10.791.651.0216297.217015°6.65
.981.22.871.811.17203.5112.115015°8.74
.981.22.871.851.17203.5112.115015°9.06
1.181.46.982.131.37280.7168.413015°13.78
1.181.46.982.171.37280.7168.413015°14.53
1.381.691.102.441.48342.8205.711015°19.88
1.381.691.102.561.48342.8205.711015°21.46
1.571.931.382.831.74495.2297.110015°32.76
1.571.931.382.951.74495.2297.110015°35.20

Armar y cotizar.

Diámetro interno d1
Diámetro externo d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.79
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$8.79
5099$8.06
100249$7.33
≥ 250$6.59
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.