AN 100 Bases de soporte con tripié

Foto

AN 100 Bases de soporte con tripié

Descripción del producto

Información

Las bases de soporte con tripié AN 100 se utilizan normalmente con tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable y soportes de montaje de cada lado AN 200 o AN 205 o bases de soporte AN 300 o AN 305.

Una variedad de pies de nivelación o rodajas que pueden utilizarse con estas bases de soporte con tripié se encuentra en la sección 3.4 y la sección 3.10.

Especificación

Base de soporte
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Insertos roscados para los pies de nivelación
  • Latón, niquelado

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 100 Bases de soporte con tripié  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
DF
D.E. de la tubería
DF*
Tamaño del tubo (pulgadas)
FM
N (Newton)
FT
N (Newton)
1.671 1/4"3597 lbf (16000 N)1798 lbf (8000 N)
1.901 1/2"3597 lbf (16000 N)1911 lbf (8500 N)
2.00 -3597 lbf (16000 N)2023 lbf (9000 N)
2.372"3597 lbf (16000 N)2023 lbf (9000 N)
* Pipe size dimensions listed are Nominal Pipe Sizes (NPS). They differ from the tubing listed with OD dimensions. Pipe sizes are typically shown with ID dimensions.

Armar y cotizar.

DF

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$41.15
In stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$41.15
1024$37.72
2549$34.29
≥ 50$30.86
Peso: 4.188 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».