AN 200 Soportes de montaje laterales

Foto

AN 200 Soportes de montaje laterales

Descripción del producto

Información

Los soportes de montaje lateral AN 200 generalmente se usan en conjunción con bípodes, tripiés y tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable para proporcionar un pedestal de soporte para los lados de las unidades de transportadores donde puedan haber correas o cadenas expuestas en la parte superior o inferior de la unidad.

Especificación

Soporte
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 200 Soportes de montaje laterales boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
DF
D.E. de la tubería (mm)
Fits*
Tamaño del tubo (pulgadas)
FT
N (Newtons)
D 48.31 1/2"899 lbf (4000 N)
D 60.32"899 lbf (4000 N)
* Pipe size dimensions listed are Nominal Pipe Sizes (NPS). They differ from the tubing listed with OD dimensions. Pipe sizes are typically shown with ID dimensions.

Armar y cotizar.

DF

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$20.88
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$20.88
≥ 10$20.18
Peso: 1.278 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».