AN 250 Juntas de conexión

Foto

AN 250 Juntas de conexión de plástico

Descripción del producto

Información

Las juntas de conexión AN 260 se utilizan para crear juntas en T entre los tubos de conexión.

Especificación

Junta
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 250 Juntas de conexión de plástico   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
DF1
D.E. de la tubería
DF1*
Tamaño del tubo (pulgadas)
DF2
D.E. de la tubería
DF2*
Tamaño del tubo (pulgadas)
FT
N (Newton)
FD
N (Newton)
1.671 1/4"1.26 -787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
1.671 1/4"1.671 1/4"787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
1.901 1/2"1.26 -787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
1.901 1/2"1.671 1/4"787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
2.372"1.26 -787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
2.372"1.671 1/4"787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
* Pipe size dimensions listed are Nominal Pipe Sizes (NPS). They differ from the tubing listed with OD dimensions. Pipe sizes are typically shown with ID dimensions.

Armar y cotizar.

DF1
DF2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$16.67
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$16.67
1024$15.28
2549$13.90
≥ 50$12.51
Peso: 0.749 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.