AN 300 Cabezales de apoyo Base rectangular

Foto

AN 300 Base rectangular de los cabezales de apoyo

Descripción del producto

Información

Los cabezales de apoyo AN 300 generalmente se usan en conjunción con bípodes, tripiés y tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable para proporcionar un pedestal de apoyo para el fondo de las unidades de transportadores donde no hay correas o cadenas expuestas.

Especificación

Cabezal de apoyo
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 300 Base rectangular de los cabezales de apoyo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
DF
D.E. de la tubería
DF*
Tamaño del tubo (pulgadas)
FT
N (Newton)
1.671 1/4"450 lbf (2000 N)
1.901 1/2"450 lbf (2000 N)
2.00 -450 lbf (2000 N)
2.372"450 lbf (2000 N)

Armar y cotizar.

DF

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.74
In stock: 11
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$17.74
≥ 10$17.15
Peso: 0.771 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».